Dry Systems SpeedUp, Heat Panels, 0.09 m², Expanded Polystyrene foam, Thermal conductivity [W/mK]: 0.035
088X0104
SpeedUp header panel cross over CO
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
SpeedUp header panel cross over CO
Bruttopaino | 0.076 Kg |
Nettopaino | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Bruttopaino | 0.076 Kg |
Nettopaino | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Description | SpeedUp header panel cross over CO |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 375 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.09 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |
Description | SpeedUp header panel cross over CO |
Keskietäisyys [mm] | 125250 mm |
Käyttökohteita | EN 826 |
Leveys [mm] | 375 mm |
Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.035 W/m-K |
Lämmönsiirtovastus (m2 K/W) | 0.86 W/m-K |
Materiaali | Polystyreenivaahto |
Mitoituskuorma (kN/m2) | 8 kN-m |
Paksuus [mm] | 30 mm |
Peittoalue [m²] | 0.09 m² |
Pituus [mm] | 250 mm |
Puristuslujuus (kPa) | 240 KPa |
Putken halkaisija (mm) | 16 mm |
Tuoteryhmä | Dry Systems SpeedUp |
Tyyppi | Heat Panels |