Lisävarusteet, Itserajoittuvat lämmityskaapelit
19808360
Sähkönumero: 8174049
DEVIconnecto B-A liitos virtalähteelle
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
DEVIconnecto B-A liitos virtalähteelle
Bruttopaino | 0.48 Kg |
Nettopaino | 0.475 Kg |
Volume | 2.584 Liter |
EAN | 5703466103067 |
Bruttopaino | 0.48 Kg |
Nettopaino | 0.475 Kg |
Volume | 2.584 Liter |
EAN | 5703466103067 |
Description | DEVIconnecto B-A liitos virtalähteelle |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käytetään tuotteelle |
DEVIpipeguard™ (B) DEVIiceguard™ (B) DEVIhotwatt™ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 75 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 265 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 130 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2) Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-asiakirjan nro | 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | DEVIconnecto / Connecto_2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
Tuotekuvaus | Connecto B-A -kytkentä |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Connection kits self-limiting cables |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Description | DEVIconnecto B-A liitos virtalähteelle |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käytetään tuotteelle |
DEVIpipeguard™ (B) DEVIiceguard™ (B) DEVIhotwatt™ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 75 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 265 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 130 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2) Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-asiakirjan nro | 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | DEVIconnecto / Connecto_2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
Tuotekuvaus | Connecto B-A -kytkentä |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | Connection kits self-limiting cables |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |