Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Jos jatkat, sinut kirjataan sisään ja siirretään Danfossin oletusmyymälääsi.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
Kauppa, jossa olet: {0} .
Näyttää 19 tuotetta
DEVIcell 5m² 10 kpl
Application: Floor heating
DEVIcell 50m² 100 kpl
DEVItronic™, 15 W, Syöttöjännite [V] AC: 12 - 48, 75 mm
Application: Other heating
DEVItronic™, 15 W, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 240, 75 mm
DEVItronic™, 70 W, Syöttöjännite [V] AC: 240, 142 mm
Näytä: