Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 103 tuotetta
Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 6.00
Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 7.00
Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 8.00
Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 10.00
Lämmitysmatot, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 12.00