Lämmitysmatot, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 10.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
140F1712
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: DEVIreg™ Opti, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 20.00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: DEVIreg™ Opti, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 20.00
Bruttopaino | 6.23 Kg |
Nettopaino | 6.168 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466243305 |
Bruttopaino | 6.23 Kg |
Nettopaino | 6.168 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466243305 |
2-napainen kytkin | Ei |
Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anturin tyyppi | NTC |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 1500W 230V 0.5x20m OPTI |
DIN-asennus | Ei |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi (+/-) | 0.4 |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
Johtimen eristys | FEP |
Jäätymissuojaus [°C] | 5 °C |
Kaapelin halkaisija [mm] | 4 mm |
Kaapelin vastus [Ohm] | 35.3 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kytkinrele | 1-napainen |
Käyttökohde | Floor heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 1500 W |
Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 35 °C |
Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 45 °C |
Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 5 °C |
Maton leveys [m] | 0.5 m |
Maton pituus [m] | 20 m |
Maton teho [W/m²] | 150 W/m² |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Pakkauksen korkeus [mm] | 590 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 255 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 255 mm |
Paksuus [mm] | 4 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Peittoalue [m²] | 10 m² |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Resistiivinen kuorma maks. [A] | 15 A |
Saasteluokka | 2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Säätelytyyppi | Hystereesi |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tarvikesarja | DEVIreg™ Opti |
Termostaatin IP-luokka | 21 |
Tuotekuvaus | Setti DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Tuoteryhmä | Heating Mats |
Tyyppi | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UV-suojattu | Ei |
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 1 W |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
2-napainen kytkin | Ei |
Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anturin tyyppi | NTC |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 1500W 230V 0.5x20m OPTI |
DIN-asennus | Ei |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hystereesi (+/-) | 0.4 |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
Johtimen eristys | FEP |
Jäätymissuojaus [°C] | 5 °C |
Kaapelin halkaisija [mm] | 4 mm |
Kaapelin vastus [Ohm] | 35.3 |
Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100 % |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
Kytkinrele | 1-napainen |
Käyttökohde | Floor heating |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 1 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 2.3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 1500 W |
Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 35 °C |
Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 45 °C |
Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 5 °C |
Maton leveys [m] | 0.5 m |
Maton pituus [m] | 20 m |
Maton teho [W/m²] | 150 W/m² |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Pakkauksen korkeus [mm] | 590 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 255 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 255 mm |
Paksuus [mm] | 4 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Peittoalue [m²] | 10 m² |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Resistiivinen kuorma maks. [A] | 15 A |
Saasteluokka | 2 |
Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Säätelytyyppi | Hystereesi |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tarvikesarja | DEVIreg™ Opti |
Termostaatin IP-luokka | 21 |
Tuotekuvaus | Setti DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Tuoteryhmä | Heating Mats |
Tyyppi | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UV-suojattu | Ei |
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 1 W |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |