Lämmityskaapelit, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 229.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 400
140F0235
Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Lämmitysperiaate: Sarjaan kytkettävä resistiivinen
Bruttopaino | 10.53 Kg |
Nettopaino | 10.425 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Bruttopaino | 10.53 Kg |
Nettopaino | 10.425 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | XLPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 5.5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 229 m |
Kaapelin teho [W/m] | 20 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 35 |
Kaapelisuojus | Kuparipunos |
Kaapelityyppi | Jos johdossa on vain yksi johdin |
Käyttökohde |
Sport fields Floor heating Cold store |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 2 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 1 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DSWA |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 4575 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 207 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 386 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 386 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
NEMKO UkrTEST |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 70 % |
Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 35 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
Elementti IP-luokka | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | XLPE |
Kaapeli kelalla | Ei |
Kaapelin halkaisija [mm] | 5.5 mm |
Kaapelin pituus [m] | 229 m |
Kaapelin teho [W/m] | 20 W/m |
Kaapelin vastus [Ohm] | 35 |
Kaapelisuojus | Kuparipunos |
Kaapelityyppi | Jos johdossa on vain yksi johdin |
Käyttökohde |
Sport fields Floor heating Cold store |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Liitoskaapeli | Kyllä |
Liitoskaapeli, koko [mm²] | 1.5 mm² |
Liitoskaapeli, kpl | 2 |
Liitoskaapelin johdin, kpl | 1 |
Liitoskaapelin pituus [m] | 3 m |
Liitoskaapelin tyyppi | DSWA |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
Lämmönluovutus [W] | 4575 W |
Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
Määrämittaan leikattava | Ei |
Pakkauksen korkeus [mm] | 207 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 386 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 386 mm |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
NEMKO UkrTEST |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 70 % |
Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 35 mm |
Takuu [vuosi] | 20 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Ready-made |
Tyyppi | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
Ulkovaipan väri | Punainen |
Ulkovaippa | PVC |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Ei |
Vetolujuus [N] | 120 N |
Warranty type | 20-year full service warranty |