Lämmityskaapelit, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.00 m, Syöttöjännite [V] AC: 230
140F8511
Sähkönumero: 0432300
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Lämmitysperiaate: Itserajoittuva
Bruttopaino | 111 Gram |
Nettopaino | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Bruttopaino | 111 Gram |
Nettopaino | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -50 °C |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | TPE |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.8 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 11.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Tinattu kuparipunos |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Roof frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Kyllä |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko VDE |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 80 % |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 5 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Cut-to-length |
Tyyppi | DEVIiceguard™ (T) |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Musta |
Ulkovaippa | TPE, UV protected |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Kyllä |
Warranty type | 5-year product warranty |
Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -50 °C |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Hyväksyntä |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Johtimen eristys | TPE |
Kaapeli kelalla | Kyllä |
Kaapelin korkeus [mm] | 5.8 mm |
Kaapelin leveys [mm] | 11.8 mm |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Kaapelin teho [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kaapelisuojus | Tinattu kuparipunos |
Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
Käyttökohde | Roof frost protection |
Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
Liitoskaapeli | Ei |
Lyijytön | Kyllä |
Lämmitysperiaate | Itserajoittuva |
Määrämittaan leikattava | Kyllä |
Palamista hidastava | Kyllä |
Sertifioinnin suorittanut yritys |
Intertek Semko VDE |
Suojapunos, peitto [%] [Min.] | 80 % |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taivutussäde [mm] [Min.] | 50 mm |
Takuu [vuosi] | 5 |
Tuoteryhmä | Heating Cables |
Tuoteversio | Cut-to-length |
Tyyppi | DEVIiceguard™ (T) |
Täytemateriaali | TPE |
Ulkovaipan väri | Musta |
Ulkovaippa | TPE, UV protected |
UNSPSC-KOODI | 26121601 |
UV-suojattu | Kyllä |
Warranty type | 5-year product warranty |