Lisävarusteet
19001296
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
TERMOSTAATTI EGO COMBI
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
TERMOSTAATTI EGO COMBI
Bruttopaino | 0.2 Kg |
Nettopaino | 0.198 Kg |
Volume | 1.209 Liter |
EAN | 5703464010909 |
Bruttopaino | 0.2 Kg |
Nettopaino | 0.198 Kg |
Volume | 1.209 Liter |
EAN | 5703464010909 |
Description | TERMOSTAATTI EGO COMBI |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käytetään tuotteelle | DEVItemp™ |
Käyttökohde | Other heating |
Pakkauksen korkeus [mm] | 65 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 60 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 310 mm |
Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 420 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 380 V |
Tuotekuvaus | Termostaatti 3P TR 0-40C |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | DEVItemp™ accessories |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Description | TERMOSTAATTI EGO COMBI |
Hyväksyntä | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käytetään tuotteelle | DEVItemp™ |
Käyttökohde | Other heating |
Pakkauksen korkeus [mm] | 65 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 60 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 310 mm |
Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 420 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 380 V |
Tuotekuvaus | Termostaatti 3P TR 0-40C |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tyyppi | DEVItemp™ accessories |
UNSPSC-KOODI | 40101830 |
Warranty type | 2-year product warranty |