Sähköiset toimilaitteet, AME 659 SD, Syöttöjännite [V] AC: 24, Syöttöjännite [V] DC: 24
082G3454
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N
Bruttopaino | 9.833 Kg |
Nettopaino | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
Bruttopaino | 9.833 Kg |
Nettopaino | 9.778 Kg |
Volume | 18.512 Liter |
EAN | 5710104030463 |
Asennon palaute | Kyllä |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 50 mm |
Jousi alas (paluu) | Kyllä |
Jousi ylös | Ei |
Kotelointiluokka | IP54 |
Käsikäyttö | Ei |
Käyttökohde | HD, kaukolämpö |
Nopeustyyppi | Vakio |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjauksen tulosignaalil Y [mA], impedanssi [Ohm] | 500 |
Ohjauksen tulosignaalil Y [V], impedanssi [kOhm] | 40 kOhm |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMV(E) 65x/685/855 |
Sulkuvoima [N] | 2000 N |
Suojausluokka | II |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Toimilaitteen nopeus [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Toimilaitteen tyyppi | Sähkö |
Tuoteryhmä | Electrical actuators |
Turvatoiminto | Kyllä |
Tyyppi | AME 659 SD |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Virrankulutus [W] | 19 W |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Asennon palaute | Kyllä |
Description | AME 659 SD 24V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 50 mm |
Jousi alas (paluu) | Kyllä |
Jousi ylös | Ei |
Kotelointiluokka | IP54 |
Käsikäyttö | Ei |
Käyttökohde | HD, kaukolämpö |
Nopeustyyppi | Vakio |
Ohjauksen tulosignaali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ohjauksen tulosignaali Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ohjauksen tulosignaalil Y [mA], impedanssi [Ohm] | 500 |
Ohjauksen tulosignaalil Y [V], impedanssi [kOhm] | 40 kOhm |
Ohjaussignaalin tyyppi | Moduloiva/3-piste |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AMV(E) 65x/685/855 |
Sulkuvoima [N] | 2000 N |
Suojausluokka | II |
Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
Syöttöjännite [V] DC | 24 V |
Toimilaitteen nopeus [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Toimilaitteen tyyppi | Sähkö |
Tuoteryhmä | Electrical actuators |
Turvatoiminto | Kyllä |
Tyyppi | AME 659 SD |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Virrankulutus [W] | 19 W |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |