Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkistoille, G 3/4", 12, Nikkelipinnoitettu
013G4122
LVI: 4035063
Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle
Bruttopaino | 0.058 Kg |
Nettopaino | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Bruttopaino | 0.058 Kg |
Nettopaino | 0.055 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Description | Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | teräkselle ja kuparille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 12 |
Putkistoille | Teräs ja kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Compression fittings for steel and copper tubings |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
Description | Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | teräkselle ja kuparille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 12 |
Putkistoille | Teräs ja kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Compression fittings for steel and copper tubings |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |