Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkistoille, G 1/2" A, 15, Nikkelipinnoitettu
013G4115
Kupari-/teräsliitännät 15 mm:n putkelle
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kupari-/teräsliitännät 15 mm:n putkelle
Bruttopaino | 0.03 Kg |
Nettopaino | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Bruttopaino | 0.03 Kg |
Nettopaino | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Description | Kupari-/teräsliitännät 15 mm:n putkelle |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Ulkoinen |
Käyttö | teräkselle ja kuparille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitännät | G 1/2" A |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 15 |
Putkistoille | Teräs ja kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compression Fittings |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Compression fittings for steel and copper tubings |
Venttiileille |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
Description | Kupari-/teräsliitännät 15 mm:n putkelle |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Ulkoinen |
Käyttö | teräkselle ja kuparille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitännät | G 1/2" A |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 15 |
Putkistoille | Teräs ja kupari |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compression Fittings |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Compression fittings for steel and copper tubings |
Venttiileille |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |