Puserrusliittimet PEX-muoviputkistoille, G 3/4", 20x2.5, Nikkelipinnoitettu
013G4161
PEX-liittimet putkelle 20 x 2.5 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
PEX-liittimet putkelle 20 x 2.5 mm
Bruttopaino | 0.076 Kg |
Nettopaino | 0.072 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033471 |
Bruttopaino | 0.076 Kg |
Nettopaino | 0.072 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702420033471 |
Description | PEX-liittimet putkelle 20 x 2.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | Pex-putkille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 20x2.5 |
Putkistoille | PEX muovinen |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Testipaine [bar] | 10 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tyyppi | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Description | PEX-liittimet putkelle 20 x 2.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | Pex-putkille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Putkikoko [mm] | 20x2.5 |
Putkistoille | PEX muovinen |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Testipaine [bar] | 10 bar |
Tuoteryhmä | Compression fittings |
Tyyppi | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |