Paluulämpötilan rajoittimet, FJVR-venttiilit, DN 15, Suora
003L1014
LVI: 4015431
Paluulämpötilan rajoitinventtiili, tyyppi FJVR, yhdistettävä FJVR-anturiin
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Paluulämpötilan rajoitinventtiili, tyyppi FJVR, yhdistettävä FJVR-anturiin
Bruttopaino | 0.306 Kg |
Nettopaino | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Bruttopaino | 0.306 Kg |
Nettopaino | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Paluulämpötilan rajoitinventtiili, tyyppi FJVR, yhdistettävä FJVR-anturiin |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 0.9 m³/h |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntäkoko sisään | R 1/2 |
Liitäntäkoko ulos | Rp 1/2 |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 1 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Venttiili |
SCIP-asiakirjan nro | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | FJVR valve |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Return temperature limiters |
Tyyppi | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Paluulämpötilan rajoitinventtiili, tyyppi FJVR, yhdistettävä FJVR-anturiin |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 0.9 m³/h |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitäntäkoko sisään | R 1/2 |
Liitäntäkoko ulos | Rp 1/2 |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 1 bar |
Rakenne | Suora |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Venttiili |
SCIP-asiakirjan nro | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | FJVR valve |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Return temperature limiters |
Tyyppi | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |