RAX-K Anturit, RAX-K 6180, Nestemäinen, Anturin tyyppi: Sisäänrakennettu anturi, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6180
LVI: 4035406
Muille kuin Danfoss-venttiileille, täydellinen sulkuominaisuus.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Muille kuin Danfoss-venttiileille, täydellinen sulkuominaisuus.
Bruttopaino | 0.152 Kg |
Nettopaino | 0.138 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702420110547 |
Bruttopaino | 0.152 Kg |
Nettopaino | 0.138 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702420110547 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
Anturin rakenne | RAX-K |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin versio | RAX-K 6180 |
Anturin väliaine | Nestemäinen |
Description | Muille kuin Danfoss-venttiileille, täydellinen sulkuominaisuus. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huonelämpötilan rajoitus | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäätymissuojaus | Kyllä |
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] | 0 m |
Kytkentätyyppi anturille | Metallimutteri |
Kytkentätyyppi venttiilille | M30x1.5 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Anturi |
SCIP-asiakirjan nro | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RAX-K Sensor |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Radiator Sensors |
Tyyppi | RAX-K Sensors |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Väri | Kromi |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
Anturin rakenne | RAX-K |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin versio | RAX-K 6180 |
Anturin väliaine | Nestemäinen |
Description | Muille kuin Danfoss-venttiileille, täydellinen sulkuominaisuus. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Huonelämpötilan rajoitus | Ei |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jäätymissuojaus | Kyllä |
Kapillaariputken pituus (m) [Maks.] | 0 m |
Kytkentätyyppi anturille | Metallimutteri |
Kytkentätyyppi venttiilille | M30x1.5 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sarjan sisältö | Anturi |
SCIP-asiakirjan nro | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RAX-K Sensor |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Radiator Sensors |
Tyyppi | RAX-K Sensors |
UNSPSC-KOODI | 40101801 |
Väri | Kromi |