Paluuventtiilit, RLV-S, DN 15, Kulma, Vakio, Sisäkierre
003L0123
LVI: 4035071
Standard lockshield valve, nickel-plated
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Standard lockshield valve, nickel-plated
Bruttopaino | 0.188 Kg |
Nettopaino | 0.179 Kg |
Volume | 0.124 Liter |
EAN | 5702420035796 |
Bruttopaino | 0.188 Kg |
Nettopaino | 0.179 Kg |
Volume | 0.124 Liter |
EAN | 5702420035796 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard lockshield valve, nickel-plated |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 2.2 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | Rp 1/2 |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Sisäkierre |
Liittimen tyyppi | Vakio |
Liitäntä patterille | R 1/2 |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Kulma |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-S Lock shield 1 |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Lockshield Valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Standard lockshield valve, nickel-plated |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 2.2 m³/h |
Kytkentä järjestelmään | Rp 1/2 |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
Liitostyypit | Sisäkierre |
Liittimen tyyppi | Vakio |
Liitäntä patterille | R 1/2 |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Pinta | Nikkelipinnoitettu |
Rakenne | Kulma |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | RLV-S Lock shield 1 |
Testipaine [bar] | 16 bar |
Tuoteryhmä | Lockshield Valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | RLV-S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiilin koko | DN 15 |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 120 °C |