Palloventtiilit, JIP-WW, FB, laippa toimilaitteelle, Täysaukko, PN 25, DN 65, Hitsaus
065N1132
JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195
Bruttopaino | 7.9 Kg |
Nettopaino | 6.96 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5702421661086 |
Bruttopaino | 7.9 Kg |
Nettopaino | 6.96 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5702421661086 |
Asennusasento | Kaikki |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hitsattavien päiden materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Hyväksyntästandardi |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | PTFE/grafiitti |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kvs-arvot (m³/h) | 820 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttötapa | Laippa toimilaitteelle |
Liitostyypit | Hitsaus |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 25 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Pituus [mm] | 280 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Ball valves |
Tyyppi | JIP-WW, FB, Gear flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Venttiilin koko | DN 65 |
Venttiilin pallon materiaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Venttiilityyppi | Täysaukko |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 180 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Asennusasento | Kaikki |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hitsattavien päiden materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Hyväksyntästandardi |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | PTFE/grafiitti |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kvs-arvot (m³/h) | 820 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttötapa | Laippa toimilaitteelle |
Liitostyypit | Hitsaus |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 25 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Pituus [mm] | 280 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Ball valves |
Tyyppi | JIP-WW, FB, Gear flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
Venttiilin koko | DN 65 |
Venttiilin pallon materiaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Venttiilityyppi | Täysaukko |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 180 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |