Asennusasento |
Kaikki |
Aukkojen määrä |
2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
JIP-WW DN 65 FB PN25 WG H195 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hitsattavien päiden materiaali |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Hyväksyntästandardi |
EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20 Painelaitedirektiivi 97/23/EY, H1-moduuli |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Karan tiivistemateriaali |
PTFE/grafiitti |
Kartion/istukan tiivistemateriaali |
PTFE+C |
Kiertokulma [°] |
90 ° |
Korkeus karan toimilaitteen yläreunaan [mm] |
289 mm |
Kvs-arvot (m³/h) |
820 m³/h |
Käyttökohde |
Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttötapa |
Käsivaihde |
Laippamateriaali |
Hitsattava teräs*, esim. P235GH / materiaalinro 1.0345 |
Liitostyypit |
Hitsaus |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] |
25 bar |
Paineluokka |
PN 25 |
Pituus [mm] |
280 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Sallitut virtausaineet |
District heating/cooling circulation water |
Toimilaitteen laipan tyyppi |
F07 |
Toiminta |
On/Off |
Tuoteryhmä |
Ball valves |
Tyyppi |
JIP-WW, FB, Worm gear |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet |
Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] |
-40 °C |
Venttiilin koko |
DN 65 |
Venttiilin pallon materiaali |
Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Venttiilityyppi |
Täysaukko |
Venttiin karan materiaali |
Ruostumaton teräs, esim. X2CrNi19-11 (EN10272) / materiaalinro 1.4306 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
180 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] |
10 |
Virtausaineen pH [Min.] |
7 |
Vuotonopeus [% Kvs] |
Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
-40 °C |