AFPQ, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1030

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 keltainen

Tuotetiedot

Bruttopaino 25.01 kg
Nettopaino 25.01 kg
EAN 5702421808443

 

Asennusversio Paluu
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Kuvaus AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 keltainen
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 40 bar
Läpimitta [mm] [Maks.] 250 mm
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 0.7 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.1 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 0.7 bar
Painesäädin Paine-erosäädin
Rakennepaine [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Runkomateriaali Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Säädettävä
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2] 250 cm²
Toiminta Paine-ero- ja virtaussäädin
Tuoteryhmä Toimilaitteet - paine ja virtaus
Tyyppi AFPQ
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.5 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Kyllä

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality