Aukkojen määrä |
2 |
Description |
RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2m ulkokierre |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Hyväksyntästandardi |
DIN 14597:2005-12 TR838 |
Impulssiputken materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus (m) |
2 m |
Kartion/istukan tiivistemateriaali |
NBR / messinki materiaalinro 2.0402 |
Kavitointikerroin |
0.5 |
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] |
50 °C |
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] |
-20 °C |
Kvs-arvot (m³/h) |
5 m³/h |
Liitostyypit |
Ulkokierre |
Liitäntästandardi |
ISO 228/1 |
Lämmönsäätö |
Kyllä |
Lämpötila-anturi, asennus |
Kylmä |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] |
9.5 mm |
Lämpötila-anturin materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Lämpötila-anturin pituus [mm] |
150 mm |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] |
65 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] |
43 °C |
Läpimitta [mm] |
20 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] |
0.8 bar |
Paluuveden rajoitustoiminto |
Ei |
Rakennepaine [bar] |
10 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika, auki [s] |
3 " |
Reaktioaika, kiinni [s] |
3 " |
Sallitut virtausaineet |
District heating/cooling circulation water |
Toiminta |
Lämpötilasäädin |
Toiminto, VSP - P |
Ei |
Toiminto, VSP - Q |
Ei |
Toiminto, VSP - T |
Kyllä |
Tuoteryhmä |
Temperature controllers |
Tyyppi |
RAVI-VMT |
Vaihtoehtoiset virtausaineet |
Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
Venttiilirungon materiaali |
Messinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402 |
Virtaaman ominaiskäyrä |
Lineaarinen |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
2 °C |
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] |
120 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] |
10 |
Virtausaineen pH [Min.] |
7 |
Virtaussäädin |
Ei |
Yhdekoko |
G 1 A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |