Läppäventtiilit, VFY-WA, Sähköinen toimilaite, Syöttöjännite [V] AC: 230, Levy
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Bruttopaino | 3.564 Kg |
Nettopaino | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Bruttopaino | 3.564 Kg |
Nettopaino | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Asennon palaute | Ei |
Asennusasento | paitsi kansi kiinni |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä | CE |
Hyväksyntästandardi | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taso A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | Nitriili-/Viton-/sinkkipinnoitteinen S. + PTFE |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kotelointiluokka | IP66 |
Kvs-arvot (m³/h) | 62 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttömomentti [Nm] | 20 N-m |
Käyttötapa | Sähköinen toimilaite |
Laippamateriaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Liitostyypit | Levy |
Läpimitta [mm] | 1 mm |
Läpimitta [mm] [Maks.] | 32 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16 bar |
Pituus [mm] | 32 mm |
Rakennepaine [bar] | 16 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Toimilaitteen laipan tyyppi | F05 |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Butterfly valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Turvatoiminto | Ei |
Tyyppi | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 | Virtausaine |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Venttiilin levymateriaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Venttiilitiivisteen materiaali | EPDM |
Venttiilityyppi | Samankeskinen rakenne |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs AISI 420 |
Virrankulutus [W] | 15 W |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Asennon palaute | Ei |
Asennusasento | paitsi kansi kiinni |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hyväksyntä | CE |
Hyväksyntästandardi | PED 97/23/CE, EN 12266-1, taso A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan tiivistemateriaali | Nitriili-/Viton-/sinkkipinnoitteinen S. + PTFE |
Kiertokulma [°] | 90 ° |
Kotelointiluokka | IP66 |
Kvs-arvot (m³/h) | 62 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttömomentti [Nm] | 20 N-m |
Käyttötapa | Sähköinen toimilaite |
Laippamateriaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Liitostyypit | Levy |
Läpimitta [mm] | 1 mm |
Läpimitta [mm] [Maks.] | 32 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16 bar |
Pituus [mm] | 32 mm |
Rakennepaine [bar] | 16 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Toimilaitteen laipan tyyppi | F05 |
Toiminta | On/Off |
Tuoteryhmä | Butterfly valves |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Turvatoiminto | Ei |
Tyyppi | VFY-WA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 | Virtausaine |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Venttiilin levymateriaali | Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali | Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Venttiilitiivisteen materiaali | EPDM |
Venttiilityyppi | Samankeskinen rakenne |
Venttiin karan materiaali | Ruostumaton teräs AISI 420 |
Virrankulutus [W] | 15 W |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Vuotonopeus [% Kvs] | Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |