Asennusasento |
paitsi kansi kiinni |
Aukkojen määrä |
2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230V |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hyväksyntä |
CE |
Hyväksyntästandardi |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, taso A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Karan tiivistemateriaali |
Nitriili-/Viton-/sinkkipinnoitteinen S. + PTFE |
Kiertokulma [°] |
90 ° |
Kotelointiluokka |
IP68 |
Käyttökohde |
Lämmitys ja jäähdytys |
Käyttömomentti [Nm] |
150 N-m |
Käyttötapa |
Sähköinen toimilaite |
Laippamateriaali |
Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Liitostyypit |
Levy |
Läpimitta [mm] |
200 mm |
Läpimitta [mm] [Maks.] |
200 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] |
16 bar |
Pituus [mm] |
60 mm |
Rakennepaine [bar] |
16 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dechlorane Plus (CAS no. 13560-89-9) Imidazolidine-2-thione (CAS no. 96-45-7) |
Runkomateriaali |
Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Sallitut virtausaineet |
District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro |
cea098ef-0308-4794-9f39-e2266b743cf5 |
Toiminta |
On/Off |
Tuoteryhmä |
Butterfly valves |
Tuotteen tunnistetiedot |
Yes |
Tyyppi |
VFY-WA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet |
Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2 |
Virtausaine |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] |
-10 °C |
Venttiilin levymateriaali |
Ruostumaton teräs |
Venttiilirungon materiaali |
Valurauta EN GJL 250 (DIN GG25) |
Venttiilitiivisteen materiaali |
EPDM |
Venttiilityyppi |
Samankeskinen rakenne |
Venttiin karan materiaali |
Ruostumaton teräs AISI 420 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
-10 °C |
Vuotonopeus [% Kvs] |
Vuotonopeus A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
-10 °C |