Juotettu levylämmönvaihdin, XB51L-1, Levyjen määrä: 36, 25 bar
004B1195
Tämä tuote ei ole enää saatavilla.
Juotosmateriaali: Kupari
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Juotosmateriaali: Kupari
Bruttopaino | 22.506 Kg |
Nettopaino | 22.506 Kg |
Volume | 23.826 Liter |
EAN | 5702421903698 |
Bruttopaino | 22.506 Kg |
Nettopaino | 22.506 Kg |
Volume | 23.826 Liter |
EAN | 5702421903698 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juotosmateriaali | Kupari |
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 466 mm |
Kokonaisleveys [mm] | 256 mm |
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Levyjen määrä | 36 |
Levyn kuvio | L |
Levyn materiaali | 1.4404 |
Liitäntästandardi | DIN ISO 228/1 |
Luokka | I |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -10 °C |
Material Description (Short Te | XB51L-1-36_2_25_A_1G2_1G2 |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Juotettu levylämmönvaihdin |
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 380 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuoteryhmä | Heat exchangers |
Tyyppi | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 170 mm |
Valmistajan nimi | Danfoss |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vetoisuus | 1 |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Yhdepituus puolella 1 [mm] | 50 mm |
Yhdepituus puolella 2 [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hyväksyntä | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juotosmateriaali | Kupari |
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 466 mm |
Kokonaisleveys [mm] | 256 mm |
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Levyjen määrä | 36 |
Levyn kuvio | L |
Levyn materiaali | 1.4404 |
Liitäntästandardi | DIN ISO 228/1 |
Luokka | I |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 180 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -10 °C |
Material Description (Short Te | XB51L-1-36_2_25_A_1G2_1G2 |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Juotettu levylämmönvaihdin |
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 380 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuoteryhmä | Heat exchangers |
Tyyppi | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 170 mm |
Valmistajan nimi | Danfoss |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vetoisuus | 1 |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Yhdepituus puolella 1 [mm] | 50 mm |
Yhdepituus puolella 2 [mm] | 50 mm |