MSV-F2, DN 50, PN 25, Laippa
003Z1070
MSV-F2 DN 50 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
MSV-F2 DN 50 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili
Bruttopaino | 9.223 Kg |
Nettopaino | 9.223 Kg |
Volume | 15.339 Liter |
EAN | 5702421551479 |
Bruttopaino | 9.223 Kg |
Nettopaino | 9.223 Kg |
Volume | 15.339 Liter |
EAN | 5702421551479 |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 50 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 53.8 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 25 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 50 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 53.8 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 25 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |