MSV-F2, DN 300, PN 16, Laippa
003Z1069
LVI: 4015084
MSV-F2 DN 300 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
MSV-F2 DN 300 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili
Bruttopaino | 473 Kg |
Nettopaino | 420.5 Kg |
Volume | 1324.8 Liter |
EAN | 5702421551462 |
Bruttopaino | 473 Kg |
Nettopaino | 420.5 Kg |
Volume | 1324.8 Liter |
EAN | 5702421551462 |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 300 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1380.2 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 300 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Valurauta (EN-GJL-250) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 300 sisältää mittausnipat PN16, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 1380.2 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 300 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Valurauta (EN-GJL-250) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |