MSV-F2, DN 125, PN 25, Laippa
003Z1074
MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili
Bruttopaino | 33.43 Kg |
Nettopaino | 33.43 Kg |
Volume | 96 Liter |
EAN | 5702421551516 |
Bruttopaino | 33.43 Kg |
Nettopaino | 33.43 Kg |
Volume | 96 Liter |
EAN | 5702421551516 |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 304.4 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 25 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 DN65-DN150 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 125 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Asetusasteikko | Kyllä |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 125 sisältää mittausnipat PN25, manuaalinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 304.4 m³/h |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Paineluokka | PN 25 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-F2 DN65-DN150 |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tuoteryhmä | Manual balancing |
Tyhjennystoiminto | Ei |
Tyyppi | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 125 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta (EN-GJS 400-15) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |