AB-QM, DN 80, Sisältää mittausnipat, Laippa
003Z1774
AB-QM NovoCon DN 80, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AB-QM NovoCon DN 80, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa
Bruttopaino | 44 Kg |
Nettopaino | 43.6 Kg |
Volume | 83.434 Liter |
EAN | 5714279003918 |
Bruttopaino | 44 Kg |
Nettopaino | 43.6 Kg |
Volume | 83.434 Liter |
EAN | 5714279003918 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 15 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 30 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 28 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 80 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
Versio | AB-QM NovoCon |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 15 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 30 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 28 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 80 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
Versio | AB-QM NovoCon |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |