AB-QM, DN 50, Sisältää mittausnipat, Ulkokierre
003Z1771
AB-QM NovoCon DN 50, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AB-QM NovoCon DN 50, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa
Bruttopaino | 7.906 Kg |
Nettopaino | 7.866 Kg |
Volume | 18.913 Liter |
EAN | 5714279003833 |
Bruttopaino | 7.906 Kg |
Nettopaino | 7.866 Kg |
Volume | 18.913 Liter |
EAN | 5714279003833 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 10 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 30 KPa |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 12.5 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AB-QM DN40 DN50 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
Versio | AB-QM NovoCon |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 10 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 30 KPa |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 12.5 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AB-QM DN40 DN50 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
Versio | AB-QM NovoCon |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |