AB-QM, DN 150, Suuri virtaus, Sisältää mittausnipat, Laippa
003Z0716
LVI: 4015104
AB-QM DN 150 HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AB-QM DN 150 HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
Bruttopaino | 174.2 Kg |
Nettopaino | 174 Kg |
Volume | 0.653 Cubic.mtr |
EAN | 5702425082122 |
Bruttopaino | 174.2 Kg |
Nettopaino | 174 Kg |
Volume | 0.653 Cubic.mtr |
EAN | 5702425082122 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 150 HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 30 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 60 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 190 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AB-QM DN80-150 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 150 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Versio | AB-QM |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Virtaustyyppi | Suuri virtaus |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 150 HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isku [mm] | 30 mm |
Käynnistyspaine [kPa] | 60 KPa |
Liitostyypit | Laippa |
Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
Nimellisvirtaus [m³/h] | 190 m³/h |
Paine-ero [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AB-QM DN80-150 |
Toimilaitteen liitäntä | Danfossin standardi |
Tuoteryhmä | Pressure independent balancing and control valves |
Tyyppi | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 150 |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Versio | AB-QM |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Virtaustyyppi | Suuri virtaus |