ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Ulkokierre
003Z0611
LVI: 4015072
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili
Bruttopaino | 7.28 Kg |
Nettopaino | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
EAN | 5702421558409 |
Bruttopaino | 7.28 Kg |
Nettopaino | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
EAN | 5702421558409 |
Asennusasento | Paluuputki |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Impulssiputken pituus [m] | 2.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 20 m³/h |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Paine-eroasetus [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
Paine-eroasetus [kPa] [Min.] | 5 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tehdasasetus [kPa] | 10 KPa |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | ASV-PV 3G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Asennusasento | Paluuputki |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Impulssiputken pituus [m] | 2.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 20 m³/h |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Paine-eroasetus [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
Paine-eroasetus [kPa] [Min.] | 5 KPa |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tehdasasetus [kPa] | 10 KPa |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | ASV-PV 3G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 50 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta (EN-GJL-250) |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |