ASV-P, DN 32, Sisäkierre
003L7624
LVI: 4015565
ASV-P DN 32, sisäkierre, automaattinen linjasäätöventtiili
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ASV-P DN 32, sisäkierre, automaattinen linjasäätöventtiili
Bruttopaino | 3.308 Kg |
Nettopaino | 3.308 Kg |
Volume | 8.459 Liter |
EAN | 5702421527849 |
Bruttopaino | 3.308 Kg |
Nettopaino | 3.308 Kg |
Volume | 8.459 Liter |
EAN | 5702421527849 |
Asennusasento | Paluuputki |
Asetusasteikko | Ei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-P DN 32, sisäkierre, automaattinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 6.3 m³/h |
Liitostyypit | Sisäkierre |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "ASV-P DN15-40" |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tehdasasetus [kPa] | 10 KPa |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | ASV-P |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 32 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Messinki |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Virtausrajoitin *: | Ei |
Asennusasento | Paluuputki |
Asetusasteikko | Ei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-P DN 32, sisäkierre, automaattinen linjasäätöventtiili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-arvot (m³/h) | 6.3 m³/h |
Liitostyypit | Sisäkierre |
Paineluokka | PN 16 |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | "ASV-P DN15-40" |
Sulkutoiminto | Kyllä |
Tehdasasetus [kPa] | 10 KPa |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | ASV-P |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 32 |
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Venttiilirungon materiaali | Messinki |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Virtausrajoitin *: | Ei |