Impulssiputken liitinnippa, G1/16-R1/4
003L8151
LVI: 4015077
Impulssiputken liitinnippa, G1/16-R1/4
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Impulssiputken liitinnippa, G1/16-R1/4
Bruttopaino | 0.017 Kg |
Nettopaino | 0.016 Kg |
Volume | 0.005 Liter |
EAN | 5702421602584 |
Bruttopaino | 0.017 Kg |
Nettopaino | 0.016 Kg |
Volume | 0.005 Liter |
EAN | 5702421602584 |
Description | Impulssiputken liitinnippa, G1/16-R1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttö | ASV, AB-PM |
Liitännät | G 1/16 A - R ¼ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 15 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 15 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 17 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | Automatic balancing accessories |
Description | Impulssiputken liitinnippa, G1/16-R1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Käyttö | ASV, AB-PM |
Liitännät | G 1/16 A - R ¼ |
Pakkauksen korkeus [mm] | 15 mm |
Pakkauksen leveys [mm] | 15 mm |
Pakkauksen syvyys [mm] | 17 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tuoteryhmä | Automatic balancing |
Tyyppi | Automatic balancing accessories |