Energy meters, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Heating, battery 2 x AA-cell, Radio 868 MHz OMS, No interface module
187F2036
Energy meter for commercial applications
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Energy meter for commercial applications
Bruttopaino | 1.924 Kg |
Nettopaino | 1.924 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605667 |
Bruttopaino | 1.924 Kg |
Nettopaino | 1.924 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605667 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akun käyttöikä [vuotta] | 15 v |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Asennus | Return |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiayksikkö | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksynnän tyyppi | Type approved and 1st time verified |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integroitu tiedonsiirto | Radio 868 MHz OMS |
IP-suojausluokka | IP65 |
Kaapelin eristysmateriaali | Halogeenivapaa |
Kvs-arvot (m³/h) | 11.67 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys |
Käyttöympäristö | E2/M1 |
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 2.5 m |
Liitostyypit | Kierre |
Liitäntämoduulipaikka 1 | No interface module |
Log storage duration [Month] | 36 kk |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m] | 3 m |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
Läpimitta [mm] | 25 mm |
Näytön tyyppi | LCD |
Paristo, kpl | 2 |
Pituus [mm] | 260 mm |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sono40 |
Syöttöjännite [V] DC | 4 V |
Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
Tuoteryhmä | Energy meters |
Tyyppi | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Väliaine | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Weight per battery | 19 g |
Yhdekoko | G 1 1/4 |
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akun käyttöikä [vuotta] | 15 v |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Asennus | Return |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiayksikkö | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hyväksynnän tyyppi | Type approved and 1st time verified |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integroitu tiedonsiirto | Radio 868 MHz OMS |
IP-suojausluokka | IP65 |
Kaapelin eristysmateriaali | Halogeenivapaa |
Kvs-arvot (m³/h) | 11.67 m³/h |
Käyttökohde | Lämmitys |
Käyttöympäristö | E2/M1 |
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 2.5 m |
Liitostyypit | Kierre |
Liitäntämoduulipaikka 1 | No interface module |
Log storage duration [Month] | 36 kk |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 5.2 mm |
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m] | 3 m |
Lämpötila-anturin tyyppi | Pt 500 |
Läpimitta [mm] | 25 mm |
Näytön tyyppi | LCD |
Paristo, kpl | 2 |
Pituus [mm] | 260 mm |
qc [m³/h] | 0.007 m³/h |
qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
qs [m³/h] | 7 m³/h |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Sono40 |
Syöttöjännite [V] DC | 4 V |
Syöttöjännitetyyppi | AA-paristo x 2 |
Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
Tuoteryhmä | Energy meters |
Tyyppi | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Väliaine | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Weight per battery | 19 g |
Yhdekoko | G 1 1/4 |
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] | 93 % |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |