Tuotetiedot

Bruttopaino 0.24 kg
Nettopaino 0.14 kg
EAN 5710104038216

 

Asennusversio Pystysuuntaisesti, seinälle tai paneelin aukkoon
Hyväksyntästandardi CE merkintä
EMC-direktiivi: 2004/108/EY
Säteily: EN 61000-6-3:2007
Häiriönsieto: EN 61000-6-1:2007
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
Kotelointiluokka IP20
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Kuvaus ECA 31
Tuoteryhmä Lisävarusteet - elektroninen säädin
Tyyppi ECA 31
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -40 °C
Virrankulutus [W] 1 W
Väylän kaapelin pituus [m] 20 m
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality