3-pistemoottorien ohjauslähtöjen määrä |
2 |
Aikakytkimen tyyppi |
Viikko |
Anturin kaapelin pituus [mm] |
200 mm |
Anturitulojen määrä |
8 kpl |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 210B/230 V |
Digitaalilähtöjen määrä |
2 |
Digitaalitulojen tyyppi |
12 V:n ylösveto mahdollinen |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Hyväksyntä |
CE |
Hyväksyntästandardi |
EMC-direktiivi: 2004/108/EY Häiriönsieto: EN 61000-6-1:2007 Säteily: EN 61000-6-3:2007 Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY EN 60730 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kotelointiluokka |
IP41 |
LKV-piirien määrä |
1 |
LKV-toiminnot |
Bakteerienpoisto-ohjelma Automaattiviritys Paluuveden lämpötilan vaikutus |
LKV-varaajasäiliöpiirien määrä |
1 |
Lähdesovellus |
ECL-sovellusavaimen mukaan |
Lämmityspiirien määrä |
2 |
Lämmityspiirin lämmityskäyrän asetus |
6 pistettä Käyrä |
Lämpötila-anturin tyyppi |
Pt 1000, määritettävä tulo |
Mukavuusjaksojen määrä / päivä |
3 |
Pumppujen määrä |
4 |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relelähdön induktiivinen kuorma [A] |
2 A |
Relelähdön jännite [V] AC |
230 V |
Relelähdön resistiivinen kuorma [A] |
4 A |
Relelähtöjen määrä |
4 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Syöttöjännite [V] AC |
230 V |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] |
244 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] |
207 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] |
50 Hz |
Tiedonsiirto |
ECL 485 Bus (muuten kuin galvaanisesti eristetty) Modbus (muuten kuin galvaanisesti eristetty) |
Toimilaitteen lähtökuormitus [VA] |
15 VA |
Tuoteryhmä |
Electronic controllers |
Tyyppi |
ECL Comfort 210 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] |
70 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] |
-40 °C |
Varavirran kytkentäaika [h] |
72 h |
Virrankulutus [W] |
5 W |
Yleiset toiminnot |
Hälytystoiminnot Kiertovesipumpun käyttö Säätöventtiilin käyttö Ulkoinen ohitusmahdollisuus Jäätymissuoja Aikaohjelma loma-aikana Isäntä-orjaverkko Moottorinsuoja Kaukosäädinyhteys |
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.] |
65 % |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |