ESMU-250
087B1181
ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, kupari
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, kupari
Bruttopaino | 0.17 kg |
Nettopaino | 0.17 kg |
EAN | 5702421064504 |
Bruttopaino | 0.17 kg |
Nettopaino | 0.17 kg |
EAN | 5702421064504 |
Aikavakio | 2 s (vesi), 7 s (ilma) |
Asennusversio | G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön) |
Kotelointiluokka | IP54 |
Kuvaus | ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, kupari |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 6.6 mm |
Lämpötila-anturin pituus [mm] | 250 mm |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Runkomateriaali | Kupari |
Sähköliitännät | Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tyyppi | ESMU-250 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 140 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Aikavakio | 2 s (vesi), 7 s (ilma) |
Asennusversio | G1/2A ja aluslevy (kuuluu toimitussisältöön) |
Kotelointiluokka | IP54 |
Kuvaus | ESMU-250, Pt 1000 upotettava lämpötila-anturi, 250 mm, kupari |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 6.6 mm |
Lämpötila-anturin pituus [mm] | 250 mm |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Runkomateriaali | Kupari |
Sähköliitännät | Riviliitn 2 johtimelle moottoriosaa, PG9-kaapeliläpivienti; kuuluu toimitussisältöön |
Tuoteryhmä | Anturit |
Tyyppi | ESMU-250 |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 140 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |