Tuotetiedot

Bruttopaino 0.05 kg
Nettopaino 0.05 kg
EAN 5702420016917

 

Aikavakio 10 s
Asennusversio Kiinnike putkelle DN 15–65
Kotelointiluokka IP54
Kuvaus ESMC, Pt 1000 Pinta-anturi
Runkomateriaali Nikkelipinnoitettu kupari
Sähköliitännät 2-johdinkaapeli (2 x 0,2 mm2)
Tuoteryhmä Anturit
Tyyppi ESMC
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 100 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality