BOCK, HGX34/110-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical
097B10940
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10940
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10940
Bruttopaino | 215.8 Kg |
Nettopaino | 194 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579404 |
Bruttopaino | 215.8 Kg |
Nettopaino | 194 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579404 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Frequency [Hz] | 50 |
Hyväksyntästandardi | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 65 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 406 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R744 |
Legacy BOCK ID | 10940 |
Length (mm) | 651 |
Leveys [mm] | 417 mm |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/110-4 ML CO2 T SERV. |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Blind flange |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Blind flange |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Screw-in valve | No |
Sylinteri | 4 |
Tekniikka | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG CO2 T Compressors |
Tyyppi | HGX34 |
Tyyppimerkintä | HGX34/110-4 ML CO2 T |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub E85 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Frequency [Hz] | 50 |
Hyväksyntästandardi | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-luokka | IP 65 |
Kokonaiskorkeus [mm] | 406 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Kylmäaineet | R744 |
Legacy BOCK ID | 10940 |
Length (mm) | 651 |
Leveys [mm] | 417 mm |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/110-4 ML CO2 T SERV. |
Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Blind flange |
Paineliitännän kommentit | Standard |
Paineliitännän kommentit | Blind flange |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Screw-in valve | No |
Sylinteri | 4 |
Tekniikka | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Tuotemerkki | BOCK |
Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
Tuotesarja | HG CO2 T Compressors |
Tyyppi | HGX34 |
Tyyppimerkintä | HGX34/110-4 ML CO2 T |
Vaihe | 3 |
Väri | Blue (standard) |
Öljyn tyyppi | BOCKlub E85 |