Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8303
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 2.00
Bruttopaino | 0.189 Kg |
Nettopaino | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
Bruttopaino | 0.189 Kg |
Nettopaino | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595241 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Eristysluokka | B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 78.7 in |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käytetään tuotteelle | ETS 8M |
Käämin vastus [ohm] | 46 |
Moottorityyppi | Uni-polar |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Osaohjelman nimi | ETS 8M |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Syöttöjännite [V] DC | 12 V |
Sähköliitäntä | JST XHP-6 |
Tuoteryhmä | Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus [W] | 4.1 W |
Virta-alue [A] | 0.26 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Eristysluokka | B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Huollettavissa | Ei |
Hyväksyntä | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaapelin pituus [m] | 2 m |
Kaapelin pituus [tuuma] | 78.7 in |
Kotelointiluokka IP | IP67 |
Käytetään tuotteelle | ETS 8M |
Käämin vastus [ohm] | 46 |
Moottorityyppi | Uni-polar |
Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
Osaohjelman nimi | ETS 8M |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Syöttöjännite [V] DC | 12 V |
Sähköliitäntä | JST XHP-6 |
Tuoteryhmä | Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virrankulutus [W] | 4.1 W |
Virta-alue [A] | 0.26 A |