CTM 2
032F5695
Kylmäaineet: R744, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kylmäaineet: R744, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140.0, Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Bruttopaino | 5.554 Kg |
Nettopaino | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
Bruttopaino | 5.554 Kg |
Nettopaino | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ejektorin materiaali | Messinki |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Multiejektorin varaosat |
Hyväksyntä |
PED cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasiteetti Massavirta [lb/h] | 1764 lb/h |
Kapasiteetti – Massavirta [kg/h] | 800 kg/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liittimen A toiminta | Korkeapainetulo |
Liittimen C toiminta | Imupuolen tulo |
Liittimen E toiminta | Nestesäiliön lähtö |
Liittimien standardi | EN 10220 |
Liitännän A koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän A koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän A tyyppi juotokselle | ODF |
Liitännän C koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän C koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän C tyyppi juotokselle | ODF |
Liitännän E koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän E koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän E tyyppi juotokselle | ODF |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 140 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1221 psig |
Massavirran olosuhteet |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Massavirta ejektori 2 [kg/h] | 400 kg/h |
Massavirta, ejektori 1 [kg/h] | 400 kg/h |
Massavirta, ejektori 1 [lb/h] | 882 lb/h |
Massavirta, ejektori 2 [lb/h] | 882 lb/h |
Massavirta, ejektori 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Max. testipaine [bar] | 200 bar |
Max. testipaine [psig] | 2716.6 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nestekapas. – Massavirta [kg/h] | 800 kg/h |
Nestekapas. – Massavirta [lb/h] | 1764 lb/h |
Osaohjelman nimi | CTM |
Painealueluokka | Neste-ejektori |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | CTM nesteventtiili |
Runkomateriaali | Alumiiniseos |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suurin delta P E–C-liitänn. [bar] | 20 bar |
Suurin delta P E–C-liitänn. [psig] | 290 psi |
Toiminta | NC |
Tuoteryhmä | Multi ejectors |
Tyyppi | CTM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
POE PAG |
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [min.] | -10 °C |
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [min.] | -14 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -14 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ejektorin materiaali | Messinki |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Huollettavissa | Multiejektorin varaosat |
Hyväksyntä |
PED cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasiteetti Massavirta [lb/h] | 1764 lb/h |
Kapasiteetti – Massavirta [kg/h] | 800 kg/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liittimen A toiminta | Korkeapainetulo |
Liittimen C toiminta | Imupuolen tulo |
Liittimen E toiminta | Nestesäiliön lähtö |
Liittimien standardi | EN 10220 |
Liitännän A koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän A koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän A tyyppi juotokselle | ODF |
Liitännän C koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän C koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän C tyyppi juotokselle | ODF |
Liitännän E koko hitsaukselle [in] | 1/2 in |
Liitännän E koko juotokselle [in] | 5/8 in |
Liitännän E tyyppi juotokselle | ODF |
Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 140 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 2030 psig |
Maks. OPD [bar] | 90 bar |
Maks. OPD [psig] | 1221 psig |
Massavirran olosuhteet |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Massavirta ejektori 2 [kg/h] | 400 kg/h |
Massavirta, ejektori 1 [kg/h] | 400 kg/h |
Massavirta, ejektori 1 [lb/h] | 882 lb/h |
Massavirta, ejektori 2 [lb/h] | 882 lb/h |
Massavirta, ejektori 3 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 3 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 4 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 4 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Massavirta, ejektori 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Massavirta, ejektori 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Max. testipaine [bar] | 200 bar |
Max. testipaine [psig] | 2716.6 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Nestekapas. – Massavirta [kg/h] | 800 kg/h |
Nestekapas. – Massavirta [lb/h] | 1764 lb/h |
Osaohjelman nimi | CTM |
Painealueluokka | Neste-ejektori |
Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Product Name Description | CTM nesteventtiili |
Runkomateriaali | Alumiiniseos |
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % |
Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % |
Suurin delta P E–C-liitänn. [bar] | 20 bar |
Suurin delta P E–C-liitänn. [psig] | 290 psi |
Toiminta | NC |
Tuoteryhmä | Multi ejectors |
Tyyppi | CTM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
POE PAG |
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [maks.] | 50 °C |
Väliaineen lämpöt.alue [°C] [min.] | -10 °C |
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [maks.] | 122 °F |
Väliaineen lämpöt.alue [°F] [min.] | -14 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -14 °F |