Kuumakaasun säädin, KVC 12
Kuumakaasun säädin, KVC 12

034L0146

Syöttöaukon koko [mm]: 12.00, Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12.00, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-arvo [m3/h]: 0.680, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.37 kg
Nettopaino 0.32 kg
EAN 5702428411455

 

Cv-arvo [gal/min] 0.79 gal/min
Huollettavissa KV-venttiilien varaosat
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kiina
Hyväksyntä nimi KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kv-arvo [m3/h] 0.68 m³/h
Kylmäaineet R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Kylmäaineöljyn yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
R1234ze(E)
R513A
Kylmäteho R134a [kW] 4.8 kW
Maks. Käyttöpaine [bar] 28 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 406 psig
Max. testipaine [bar] 31 bar
Max. testipaine [psig] 450 psig
Määrä/pakkaustapa 12 pc
Nimellisteho R134a [TR] 1.36 tons
Nimellisteho R22 [kW] 7.6 kW
Nimellisteho R22 [TR] 2.14 tons
Nimellisteho R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR] 2.02 tons
Nimellisteho R407C [kW] 8.4 kW
Nimellisteho R407C [TR] 2.31 tons
P-alue maks. [bar] 2 bar
P-alue maks. [psi] 29 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
Samankaltainen tuote 034L1046
Syöttöaukon koko [mm] 12 mm
Säätöalue [bar] [maks.] 6 bar
Säätöalue [bar] [min.] 0.2 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 87 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 3 psig
Tarvikkeet
Tehdasasetukset [psig] 29 psig
Tehdasasetus [bar] 2 bar
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteperheen nimi KVC
Tuoteryhmä Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet Ei
Tuotteen nimi Kuumakaasun säädin
Tyyppi KVC 12
UL-hyväksytyt kylmäaineet R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ulostulon koko [mm] 12 mm
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuus Öljyttömät sovellukset
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -49 °F
Öljyttömät kylmäaineet R1234ze(E)
R513A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality