Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 75 tuotetta
Check and stop valve, SCA-X 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Liitäntämateriaali: Teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Takaiskuventtiili, CHV-X 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Takaiskuventtiili, CHV-X 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Takaiskuventtiili, CHV-X SS 15, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Ruostumaton teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Liitäntämateriaali: Teräs, Tuloliitännän tyyppi: Puskuhitsaus, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Takaiskuventtiili, CHV-X 20, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: EN 10220
Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Takaiskuventtiili, CHV-X 20, Suunta: Kulma, Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Liitäntämateriaali: Teräs, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0