NRVA/S takaiskuventtiilit teolliseen kylmään

Näyttää 7 tuotetta

020-2000

Takaiskuventtiili, NRVA 15

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 15, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2001

Takaiskuventtiili, NRVA 20

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 20, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2002

Takaiskuventtiili, NRVA 25

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 25, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2003

Takaiskuventtiili, NRVA 32

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 32, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2004

Takaiskuventtiili, NRVA 40

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 40, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2005

Takaiskuventtiili, NRVA 50

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 50, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

020-2006

Takaiskuventtiili, NRVA 65

Liitäntästandardi: EN 10220, Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 40.0

Näytä: