Palloventtiili, sulku, GBCT 28s

009L6406

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1 1/8 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1 1/8 in

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.56 Kg
Nettopaino 1.31 Kg
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428559294

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-arvo [gal/min] 48.9 gal/min
EN13463-3 syt.lähteen arviointi Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huoltoyhde NO
Hyväksyntä C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-arvo [m3/h] 42.3 m³/h
Kylmäaineet R744
Liitäntämateriaali Kupari
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 149 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -40 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 300 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 140 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 2031 psig
Määrä/pakkaustapa 4 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Palloventtiili, sulku
Runkomateriaali Messinki
Suunta SUORA
Syöttöaukon koko [tuuma] 1 1/8 in
Tarvikkeet Cap w. wire seal
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Shut-off and regulating valves
Tyyppi GBCT 28s
UK RoHS compliance Out of scope
UL-hyväksytyt kylmäaineet R744
Ulostulon koko [tuuma] 1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisin Laserkaiverrettu 2-suuntainen nuoli
Virtaussuunta Kaksisuuntavirtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality