Shut-off ball valve, GBC 6s H
009L5581
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruttopaino | 0.185 Kg |
Nettopaino | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512357 |
Bruttopaino | 0.185 Kg |
Nettopaino | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512357 |
Cv-arvo [gal/min] | 2.06 gal/min |
EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Yes |
Huollettavissa | Ei |
Huoltoyhde | Kyllä |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 1.78 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | stainless steel SS tube |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
SCIP-asiakirjan nro | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Sisältää | Schrader-venttiili |
Suunta | SUORA |
Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
Tarvikkeet | Cap w. wire seal |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Shut-off and regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | BM/GBC-venttiilien tarvikkeet |
Tyyppi | GBC 6s H |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 2-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
Cv-arvo [gal/min] | 2.06 gal/min |
EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Yes |
Huollettavissa | Ei |
Huoltoyhde | Kyllä |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 1.78 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | stainless steel SS tube |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
SCIP-asiakirjan nro | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Sisältää | Schrader-venttiili |
Suunta | SUORA |
Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/4 in |
Tarvikkeet | Cap w. wire seal |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Shut-off and regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | BM/GBC-venttiilien tarvikkeet |
Tyyppi | GBC 6s H |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Ulostulon koko [tuuma] | 1/4 in |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 2-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |