Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5396
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Bruttopaino | 0.173 Kg |
Nettopaino | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Bruttopaino | 0.173 Kg |
Nettopaino | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Cv-arvo [gal/min] | 8.09 gal/min |
EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Yes |
Huollettavissa | Ei |
Huoltoyhde | NO |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 7 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | stainless steel SS tube |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
Suunta | SUORA |
Syöttöaukon koko [mm] | 10 mm |
Tarvikkeet | Cap w. wire seal |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Shut-off and regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | BM/GBC-venttiilien tarvikkeet |
Tyyppi | GBC 10s H |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Ulostulon koko [mm] | 10 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 2-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
Cv-arvo [gal/min] | 8.09 gal/min |
EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Yes |
Huollettavissa | Ei |
Huoltoyhde | NO |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-arvo [m3/h] | 7 m³/h |
Kylmäaineet | R744 |
Liitäntämateriaali | stainless steel SS tube |
Luokka | Art. 4, par. 3 |
Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 100 °C |
Lämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Maks. Käyttöpaine [bar] | 90 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] | 1305 psig |
Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
Nesteryhmä | 2 |
Pakkaustapa | Monipakkaus |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
Suunta | SUORA |
Syöttöaukon koko [mm] | 10 mm |
Tarvikkeet | Cap w. wire seal |
Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
Tuoteryhmä | Shut-off and regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet | BM/GBC-venttiilien tarvikkeet |
Tyyppi | GBC 10s H |
UL-hyväksytyt kylmäaineet | R744 |
Ulostulon koko [mm] | 10 mm |
Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 2-suuntainen nuoli |
Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |