Termostaattinen ruiskutusventtiili, HFC-kylmäaineet

Näyttää 2 tuotetta

068-3258

Tulistuslämmön poistoventtiili, TXI 2, Laippa

Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Painealue (Pi) [bar]: 1 - 5, Lämpötila-alue [°C]: 100 - 130

068-3343

Tulistuslämmön poistoventtiili, TXI 2, Laippa

Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, Painealue (Pi) [bar]: 1 - 5, Lämpötila-alue [°C]: 100 - 130