Tulistuslämmön poistoventtiili, TXI 2, Laippa

068-3249

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

Syöttöaukon koko [tuuma]: 3/8 in, Tuloliitännän tyyppi: Laippa, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon liitäntätyyppi: Laippa, Painealue (Pi) [bar]: 0 - 2, Lämpötila-alue [°C]: 100 - 130

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.336 Kg
Nettopaino 0.313 Kg
Volume 0.619 Liter
EAN 5702422071969

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus [mm] 1500 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa] 59 in
Luokka Art. 4, par. 3
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 130 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] 100 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 265 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 212 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 34 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 500 psig
Määrä/pakkaustapa 20 kpl
Nesteryhmä 2
Painealue (Pi) [bar] [maks.] 2 bar
Painealue (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Tulistuslämmön poistoventtiili
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-asiakirjan tuotenimi TU/TC
Staattinen tulistus (SS) [°C] -25 °C
Staattinen tulistus (SS) [°F] -45 °F
Suunta Kulma
Syöttöaukon koko [tuuma] 3/8 in
Tuloliitännän tyyppi Laippa
Tuoteryhmä Expansion valves
Tyyppi TXI 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ulostulon koko [tuuma] 1/2 in
Ulostulon liitäntätyyppi Laippa

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality