Approval file name |
MH7648 |
Askeltila |
2-vaihe täysi vaihe |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-arvo [gal/min] |
16.1 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Huollettavissa |
Askelventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL recognized |
Hyväksyntä nimi |
MH7648 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] |
70 °C |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] |
-40 °C |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] |
158 °F |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] |
-40 °F |
Kokonaisaskeleet |
3810 (täydet vaiheet) |
Kotelointiluokka IP |
IP67 |
Kv-arvo [m3/h] |
13.9 m³/h |
Kylmäaineet |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kylmäteho R134a [kW] |
724 kW |
Kylmäteho R513A [kW] |
925 kW |
Kylmäteho R513A [TR] |
263 TR |
Käyttövirta, maks. [A] |
0.5 A |
Liitäntämateriaali |
Kupari |
Luokka |
I |
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] |
5.5 W |
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] |
6.5 W |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
37 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
536 psig |
Maks. OPD [bar] |
26 bar |
Maks. OPD [psi] |
377 psi |
Manuaalisen käytön optio |
AST-G-huolto-ohjain |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
174 psi |
Moottorityyppi |
Kaksinapainen |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Määrä/pakkaustapa |
1 kpl |
Nestelasi |
Kyllä |
Nesteryhmä |
2 |
Nimellisteho lauhd. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimellisteho lauhd. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nimellisteho lauhd. huomautus |
Koko isku auki, normaali virtaus |
Nimellisteho R134a [TR] |
206 TR |
Nimellisteho R404A/R507 [kW] |
1037 kW |
Nimellisteho R404A/R507 [TR] |
295 TR |
Nimellisteho R407C [kW] |
1495 kW |
Nimellisteho R407C [TR] |
425 TR |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Runkomateriaali |
Messinki |
SCIP-asiakirjan nro |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
ETS 175L-550L with sight glass |
Suunta |
SUORA |
Suurin sallittu käyttösuhde [%] |
100 % |
Syöttöaukon koko [tuuma] |
1 5/8 in |
Sähkö uros/naaras |
Koiras |
Sähköliitäntäkoko |
4 pin |
Sähköliitäntätyyppi |
M12 |
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] |
Kyllä |
Tuloliitännän tyyppi |
Juotos ODF |
Tuoteryhmä |
Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Askelventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi |
ETS 250L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Ulostulon koko [tuuma] |
2 1/8 in |
Ulostulon liitäntätyyppi |
Juotos ODF |
Vaiheen induktanssi [µH] |
85000 μH |
Vaihevirta (huippu) [mA] |
283 mA |
Vaihevirta (RMS) [mA] |
200 mA |
Vastus [kOhm] |
0.1 kOhm |
Virtaaman ominaiskäyrä |
Lineaarinen |
Virtaussuunnan ilmaisin |
Arrow embossed |
Virtaussuunta |
Kaksisuuntavirtaus |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
MO POE |
Voltage [V] DC |
12 V |
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
158 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |