Askeltila |
2-vaihe täysi vaihe |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Huollettavissa |
Askelventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jännite [V] DC [maks.] |
13.8 V |
Jännite [V] DC [min.] |
11.5 V |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] |
65 °C |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] |
-40 °C |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] |
150 °F |
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] |
-40 °F |
Kokonaisaskeleet |
3810 (täydet vaiheet) |
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] |
25.4 s |
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] |
12.7 s |
Kotelointiluokka IP |
IP67 |
Kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Kylmäteho R134a [kW] |
874 kW |
Liitäntämateriaali |
Kupari |
Luokka |
I |
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] |
5.5 W |
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] |
1.3 W |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
34 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
493 psig |
Maks. OPD [bar] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD käänteinen [bar] |
10 bar |
Maks. OPD käänteinen [psi] |
145 psi |
Manuaalisen käytön optio |
AST-G-huolto-ohjain |
Moottorityyppi |
Kaksinapainen |
Määrä/pakkaustapa |
1 kpl |
Nestelasi |
Kyllä |
Nesteryhmä |
2 |
Nimellisteho lauhd. [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nimellisteho lauhd. [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nimellisteho lauhd. huomautus |
Koko isku auki, normaali virtaus |
Nimellisteho R134a [TR] |
252 TR |
Nimellisteho R22 [kW] |
1106 kW |
Nimellisteho R22 [TR] |
319 TR |
Nimellisteho R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nimellisteho R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nimellisteho R407C [kW] |
1212 kW |
Nimellisteho R407C [TR] |
349 TR |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Product Name Description |
Sähköinen paisuntaventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-asiakirjan nro |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Suunta |
SUORA |
Suurin sallittu käyttösuhde [%] |
100 % |
Syöttöaukon koko [tuuma] |
1 3/8 in |
Sähkö uros/naaras |
Koiras |
Sähköliitäntäkoko |
4 pin |
Sähköliitäntätyyppi |
M12 |
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] |
Kyllä |
Tuloliitännän tyyppi |
Juotos ODF |
Tuoteryhmä |
Expansion valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Askelventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulostulon koko [tuuma] |
1 3/8 in |
Ulostulon liitäntätyyppi |
Juotos ODF |
Vaiheen induktanssi [µH] |
85000 μH |
Vaihevirta (huippu) [mA] |
141 mA |
Vaihevirta (RMS) [mA] |
100 mA |
Vastus [kOhm] |
0.1 kOhm |
Virtaussuunta |
Kaksisuuntavirtaus |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset |
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
60 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] |
140 °F |
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] |
-40 °F |
Öljyttömät kylmäaineet |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |