Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 107 tuotetta
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: Kulma, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: SUORA, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: Kulma, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Angleway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Monitoimiventtiilin runko, SVL 6, SVL Flexline, Suunta: SUORA, 6.0 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0
Max. Working Pressure [psig]: 754, Direction: Straightway, Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Toimintomoduuli, REG-SA 10
Maks. Käyttöpaine [bar]: 52.0, Käytetään tuotteelle: REG-SA 10, Tarvikkeet: Kansi